Acasă8T-5355: BOLT
Acasă8T-5355: BOLT
8T-5355: BOLT

Marcă: Cat

fallback-image
Întrerupt
8T-5355: BOLT
Contact your dealer for replacement options.

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,098
Grip Length (mm): 2,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Aliaj de Zinc,Oțel carbon,Oțel slab Aliat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Unități de măsurăSUAMetric
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Buldozer Cu Roti
966K XE966K972K
Vizualizare mai multe
Buldozer Cu Roti
966K XE966K972K
Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert