Главная страница8T-5355: БОЛТ
Главная страница8T-5355: БОЛТ
8T-5355: БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
8T-5355: БОЛТ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,098
Grip Length (mm): 2,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Материал: Цинковый сплав,Низколегированная сталь,Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
колесный бульдозер
966K XE966K972K
Подробнее
колесный бульдозер
966K XE966K972K
Информация о гарантии
политику возврата
Parts Diagrams
No EquipmentВведите серийный номер техники или выберите технику из ранее добавленного списка для просмотра схем запчастей.
Выбрать оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом