Home8T-5355: PARAFUSO
Home8T-5355: PARAFUSO
8T-5355: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
8T-5355: PARAFUSO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,098
Grip Length (mm): 2,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Aço de Baixa Liga,Aço Carbono,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 1,575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Trator De Rodas
966K XE966K972K
Exibir Mais
Trator De Rodas
966K XE966K972K
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista