Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

Inicio8T-5355: PERNO
Inicio8T-5355: PERNO
8T-5355: PERNO

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
8T-5355: PERNO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.098
Grip Length (mm): 2.5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Aleación de zinc,Aleación de acero baja,Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.575
Bolt Length (mm): 40
Bolt Type: Hex Head
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Tractor Topador De Ruedas
966K XE966K972K
Ver más
Tractor Topador De Ruedas
966K XE966K972K
Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto