169-7896: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системы169-7896: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

169-7896: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

Комплект уплотнений для гидроцилиндров

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

169-7896: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

169-7896: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

Комплект уплотнений для гидроцилиндров

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

095-1627: Уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука, 90A, 5,7 x 99,6 мм

Количество: 2

095-1674: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 109,4 мм

Количество: 1

096-3467: Опорное кольцо, внутренний диаметр 75 мм

Количество: 1

099-0660: Опорное кольцо гидроцилиндра, ВД 100,2 мм

Количество: 3

099-6922: Уплотнение поршня гидроцилиндра стрелы

Количество: 1

119-5434: Пластмассовое кольцо, наружный диаметр 110 мм

Количество: 1

143-8031: Кольцо гидроцилиндра толщиной 5,9 мм

Количество: 1

165-9284: Манжетное уплотнение цилиндра

Количество: 1

170-9842: Буферное уплотнение внутреннего диаметра 74 мм

Количество: 1

170-9858: Уплотнение П-образной манжеты с внутренним диаметром 73,6 мм

Количество: 1

185-9051: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Количество: 1

Показать 1 - 11 из 11

Описание для номера по каталогу 169-7896

Описание:Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра. Характеристики Комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют области применения, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы. Кроме того, поскольку комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения, клиенты получают быстрое решение во время срочного ремонта. Это обеспечивает максимальное время безотказной работы и производительность. Рекомендуемое применение: Комплект уплотнений Cat® для гидроцилиндров соответствует определенному номеру по каталогу для группы цилиндров и включает последние инженерные разработки.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 169-7896

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 169-7896

ЭКСКАВАТОР

307-A 307

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен