572-2741: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя572-2741: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА

572-2741: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА

Торговая марка: Cat

fallback-image

572-2741: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО КОЖУХА

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

1H-9696: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 44,04 мм

Количество: 1

1S-5772: Прокладка толщиной 0,8 мм

Количество: 3

230-1072: Прокладка толщиной 0,8 мм

Количество: 2

235-3546: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 234,54 мм

Количество: 4

259-4598: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 120,24 мм

Количество: 6

298-6387: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 164,69 мм

Количество: 1

436-1478: Уплотнение коленчатого вала в сборе

Количество: 1

497-3911: Прокладка передней крышки корпуса толщиной 0,8 мм

Количество: 2

5F-9657: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 36,09 мм

Количество: 2

5H-6734: Уплотнительное кольцо водяного насоса с внутренним диаметром 113,89 мм

Количество: 1

5L-5840: Уплотнительная шайба наружного диаметра 16,92 мм

Количество: 2

5P-0840: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 12,29 мм

Количество: 3

6V-0405: Круглая уплотнительная шайба 2,76 мм

Количество: 4

6V-3348: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 18,42 мм

Количество: 8

7N-3049: Прокладка для водопроводов толщиной 1,6 мм

Количество: 1

7N-3368: Прокладка блока цилиндров толщиной 0,8 мм

Количество: 1

7N-4932: Прокладка для водопроводов толщиной 0,8 мм

Количество: 1

7X-4805: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,12 мм

Количество: 2

Показать 1 - 18 из 18

Описание для номера по каталогу 572-2741

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 572-2741

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 572-2741

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3512C

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен