Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты8T-1605: БОЛТ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
8T-1605: БОЛТ
8T-1605: БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
8T-1605: БОЛТ

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M36-4
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь,Низколегированная сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
гусеничный бульдозер
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD8ND6H IID9RD6MD6H953B7688U67SU6A6S7A7S7U6SU8SU7S LGP8A
колесный бульдозер
834G824G938G II918F924F988G992G928F938G938F994
многофункциональный погрузчик с набором навесного оборудования
IT62GIT38GIT18FIT38FIT24FIT28F
экскаватор
345B L375-A L375-A350-A350-A L345B
гусеничный погрузчик
953B
оборудование для лесозаготовки
550560B580B570550B570B580
колесный погрузчик
908910F910E
трелевочный гусеничный трактор
57H56HD4HTSK III
уплотнитель грунта для земляных работ
836G826G
экскаватор-погрузчик
446B442D446426B438C426C438D438B424D436C432D416C428D416D436B428B416B428C
Подробнее
гусеничный бульдозер
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD8ND6H IID9RD6MD6H953B7688U67SU6A6S7A7S7U6SU8SU7S LGP8A
Информация о гарантии
политику возврата
Parts Diagrams
No EquipmentВведите серийный номер техники или выберите технику из ранее добавленного списка для просмотра схем запчастей.
Выбрать оборудование
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 8T-1605
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 8T-1605

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 8T-1605

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M36-4
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь,Низколегированная сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8T-1605

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6H XL D7R D6H XR D7H D5H XL D8R D8N D6H II D9R D6M D6H 953B 7 6 8 8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834G 824G 938G II 918F 924F 988G 992G 928F 938G 938F 994

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT62G IT38G IT18F IT38F IT24F IT28F

ЭКСКАВАТОР

345B L 375-A L 375-A 350-A 350-A L 345B

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

953B

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

550 560B 580B 570 550B 570B 580

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

908 910F 910E

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

57H 56H D4HTSK III

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

836G 826G

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

446B 442D 446 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 432D 416C 428D 416D 436B 428B 416B 428C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом