Caterpillar
Нет предполагаемых результатов

Зарегистрироваться

Caterpillar
Номер по каталогу или наименование
НазадГлавная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
НазадГлавная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
Product Images
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1
139-5925: Болт с головкой под шестигранный торцевой ключ M6X1

Болт с шестигранной головкой под торцевой ключ Cat® с резьбой M6x1, длина 30 мм, для топливного насоса высокого давления

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
Информация о гарантии

Обычно гарантия на запчасти, приобретенные на веб-сайте Parts.Cat.Com, составляет 12 месяцев с даты выставления счета-фактуры, как определено в ограниченной гарантии Caterpillar. Гарантия на запчасти покрывает дефекты материала и изготовления на протяжении всего срока действия гарантии после установки. Для получения подробных сведений относительно гарантии обратитесь к местному дилеру компании Cat.
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
Обычно гарантия на запчасти, приобретенные на веб-сайте Parts.Cat.Com, составляет 12 месяцев с даты выставления счета-фактуры, как определено в ограниченной гарантии Caterpillar. Гарантия на запчасти покрывает дефекты материала и изготовления на протяжении всего срока действия гарантии после установки. Для получения подробных сведений относительно гарантии обратитесь к местному дилеру компании Cat.
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
Схема детали для 139-5925
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 139-5925

Описание:
Детали крепежа Cat® предназначены для конкретных областей применения в зависимости от размера, прочности, нагрузки на зажим и прошлых эксплуатационных характеристик. Такой информации нет у других производителей. Они подбираются таким образом, чтобы прослужить до капитального ремонта или до истечения срока службы машины. Хотя может показаться, что оборудование и крепеж других производителей подходят для вашей машины, ни одна другая компания не знает ваше оборудование так, как мы.
Эти болты используются в конструкциях, которые не имеют достаточного зазора для установки болта с шестигранной головкой.

Характеристики:
• Крепежные элементы Cat изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и отличаются долговечностью, надежностью и функциональностью.
• Прочность и качество – крепежные изделия соответствуют требованиям ISO, ASTM, ASME и SAE или превосходят их.
• Болты, гайки и шайбы Cat спроектированы таким образом, чтобы работать вместе как единая система, обеспечивающая максимальное усилие зажима.
• Покрытия, отвечающие специальным требованиям для различных областей применения (в соответствии с RoHS).

Назначение:
Болты Cat и соответствующие закаленные шайбы и гайки образуют систему, основанную на эксплуатационных характеристиках, которая обеспечивает стабильно высокое зажимное усилие. Вы можете быть уверены в том, что крепеж и фурнитура Cat помогут вам изготовить, обслуживать или ремонтировать машины и технику по всему миру.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 139-5925

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Габаритная длина (мм): 30

Размер резьбы (мм): M6

Толщина рукоятки (мм): 12

Уклон: 12,9

Шаг резьбы отверстия: 1,00

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Coating: None

Bolt Length (mm): 30

Grip Length (in): 0.472

Bolt Length (in): 1.181

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Socket Head

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel

Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 139-5925

TRUCK ENGINE

3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

938G 928G 938F 960F 950F 950F II

CHALLENGER

35 55 45

ENGINE - MACHINE

3116 3114

MARINE ENGINE

3116 3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3116

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

EXCAVATOR

M318

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CS-563

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом