TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
Product Images
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti
139-5925: M6X1-kierrekuusiopistokkeen pultti

Cat® M6x1 kierteinen 30 mm pitkä kuusiokantapultti polttoaineen ruiskutuspumpulle
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 139-5925
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 139-5925 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt to fit.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 139-5925 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Reiän kierteen nousu: 1,00

Tas.: 12,9

Kokonaispituus (mm): 30

Kahvan pituus (mm): 12

Kierteen koko (mm): M6

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Coating: None

Bolt Length (mm): 30

Grip Length (in): 0.472

Bolt Length (in): 1.181

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Socket Head

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 139-5925

TRUCK ENGINE

3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

938G 928G 938F 960F 950F 950F II

CHALLENGER

35 55 45

ENGINE - MACHINE

3116 3114

MARINE ENGINE

3116 3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3116

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

EXCAVATOR

M318

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CS-563

Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 139-5925
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 139-5925 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt to fit.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 139-5925 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Reiän kierteen nousu: 1,00

Tas.: 12,9

Kokonaispituus (mm): 30

Kahvan pituus (mm): 12

Kierteen koko (mm): M6

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Coating: None

Bolt Length (mm): 30

Grip Length (in): 0.472

Bolt Length (in): 1.181

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Socket Head

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 139-5925

TRUCK ENGINE

3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

938G 928G 938F 960F 950F 950F II

CHALLENGER

35 55 45

ENGINE - MACHINE

3116 3114

MARINE ENGINE

3116 3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3116

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

EXCAVATOR

M318

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CS-563

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa