কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
Product Images
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
139-5925: M6X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট

Cat® ফুয়েল ইঞ্জেকশন পাম্পের জন্য M6x1 থ্রেড 30mm দীর্ঘ হেক্সাগোনাল সকেট হেড বল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
139-5925 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
139-5925 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt to fit.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 139-5925 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 30

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 12

হোল থ্রেড পিচ: 1.00

থ্রেডের সাইজ (mm): M6

গ্রেড: 12.9

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Coating: None

Bolt Length (mm): 30

Grip Length (in): 0.472

Bolt Length (in): 1.181

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Bolt Type: Socket Head

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 139-5925 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK ENGINE

3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

938G 928G 938F 960F 950F 950F II

CHALLENGER

35 55 45

ENGINE - MACHINE

3116 3114

MARINE ENGINE

3116 3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3116

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

EXCAVATOR

M318

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CS-563

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন