Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПоршни со свободными кромками291-8320: УПЛОТНЕНИЕ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаПоршни со свободными кромками
291-8320: УПЛОТНЕНИЕ
291-8320: УПЛОТНЕНИЕ

Cat® 156.1mm Inner Diameter Lip Type Seal provides a seal between the generator housing Bracket of the Generator

Торговая марка: Cat

fallback-image
291-8320: УПЛОТНЕНИЕ

Cat® 156.1mm Inner Diameter Lip Type Seal provides a seal between the generator housing Bracket of the Generator

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

A Lip Type Seal creates a seal between the generator housing and the rotating shaft of the generator. This seal prevents dirt, dust, water, lubricant, and grease from entering or exiting the generator housing. The elastomeric sealing lip is the primary sealing element and is in direct contact with the rotating shaft.

Attributes:
•Machined precisely to the correct dimensions and tolerances to give improved durability
•Provides excellent resistance against corrosion, wear, and tear

Applications:
A Lip Type Seal is used to form the leakproof sealing between the mating parts in the generator housing bracket and protect the internal parts of the generator from contaminants and environmental elements.

A Lip Type Seal creates a seal between the generator housing and the rotating shaft of the generator. This seal prevents dirt, dust, water, lubricant, and grease from entering or exiting the generator housing. The elastomeric sealing lip is the primary sealing element and is in direct contact with the rotating shaft.

Attributes:
•Machined precisely to the correct dimensions and tolerances to give improved durability
•Provides excellent resistance against corrosion, wear, and tear

Applications:
A Lip Type Seal is used to form the leakproof sealing between the mating parts in the generator housing bracket and protect the internal parts of the generator from contaminants and environmental elements.

Технические характеристики
Технические характеристики

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели
Совместимые модели
комплект двигателя и генератора
POWER SYSG3520
судовое оборудование
C175-16GENSET3516C3516G3512HG3516H3512B
двигатель промышленный
G3512H
генератор
SR5
Подробнее
комплект двигателя и генератора
POWER SYSG3520
Информация о гарантии
политику возврата
Parts Diagrams
No EquipmentВведите серийный номер техники или выберите технику из ранее добавленного списка для просмотра схем запчастей.
Выбрать оборудование
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 291-8320
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 291-8320

A Lip Type Seal creates a seal between the generator housing and the rotating shaft of the generator. This seal prevents dirt, dust, water, lubricant, and grease from entering or exiting the generator housing. The elastomeric sealing lip is the primary sealing element and is in direct contact with the rotating shaft.

Attributes:
•Machined precisely to the correct dimensions and tolerances to give improved durability
•Provides excellent resistance against corrosion, wear, and tear

Applications:
A Lip Type Seal is used to form the leakproof sealing between the mating parts in the generator housing bracket and protect the internal parts of the generator from contaminants and environmental elements.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 291-8320

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 291-8320

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

POWER SYS G3520

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C175-16GENSET 3516C 3516 G3512H G3516H 3512B

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

G3512H

ГЕНЕРАТОР

SR5

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом