Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगलूज लिप पिस्टन291-8320: सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगलूज लिप पिस्टन
291-8320: सील
291-8320: सील

Cat® 156.1mm Inner Diameter Lip Type Seal provides a seal between the generator housing Bracket of the Generator

ब्रांड: Cat

fallback-image
291-8320: सील

Cat® 156.1mm Inner Diameter Lip Type Seal provides a seal between the generator housing Bracket of the Generator

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Lip Type Seal creates a seal between the generator housing and the rotating shaft of the generator. This seal prevents dirt, dust, water, lubricant, and grease from entering or exiting the generator housing. The elastomeric sealing lip is the primary sealing element and is in direct contact with the rotating shaft.

Attributes:
•Machined precisely to the correct dimensions and tolerances to give improved durability
•Provides excellent resistance against corrosion, wear, and tear

Applications:
A Lip Type Seal is used to form the leakproof sealing between the mating parts in the generator housing bracket and protect the internal parts of the generator from contaminants and environmental elements.

A Lip Type Seal creates a seal between the generator housing and the rotating shaft of the generator. This seal prevents dirt, dust, water, lubricant, and grease from entering or exiting the generator housing. The elastomeric sealing lip is the primary sealing element and is in direct contact with the rotating shaft.

Attributes:
•Machined precisely to the correct dimensions and tolerances to give improved durability
•Provides excellent resistance against corrosion, wear, and tear

Applications:
A Lip Type Seal is used to form the leakproof sealing between the mating parts in the generator housing bracket and protect the internal parts of the generator from contaminants and environmental elements.

विशेष विवरण
विशेष विवरण

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
इंजन - औद्योगिक
G3512H
इंजन - जनरेटर सेट
POWER SYSG3520
सामुद्रिक उत्पाद
C175-16GENSET3516C3516G3512HG3516H3512B
जनरेटर
SR5
अधिक देखें
इंजन - औद्योगिक
G3512H
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें