Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма396-3801: ПАЛЕЦ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма
396-3801: ПАЛЕЦ
396-3801: ПАЛЕЦ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
396-3801: ПАЛЕЦ
396-3801: ПАЛЕЦ
396-3801: ПАЛЕЦ
396-3801: ПАЛЕЦ
396-3801: ПАЛЕЦ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 396-3801
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 396-3801

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Chromium
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 51
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 135
Length (in): 5,31
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Diameter (mm): 50,6
Pin Length (mm): 135
Diameter (in): 1,992
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 396-3801

ЭКСКАВАТОР

352 350 352F-VG 345B II COUPLER 349E L 345D L 349 349F L 349D L 345 349E 345D 345 GC

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PIN GRAB QUICK COUP

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом