AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 396-3801
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 396-3801

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Știft drept
Material: OŢEL
Placare: Placat cu crom dur
Diametru știft (mm): 51,0
Diametrul știftului (in): 2,01
Lungime (mm): 135,0
Lungime (in): 5,31
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Fără orificiu dispozitiv de tragere
Diameter (mm): 50,6
Pin Length (mm): 135
Diameter (in): 1,992
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 396-3801

UNEALTA DE LUCRU

PIN GRAB QUICK COUP

EXCAVATOR

352 350 352F-VG 345B II COUPLER 349E L 345D L 349 349F L 349D L 345 349E 345D 345 GC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită