НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиЩифтове на шарнири и втулкови лагериЩифтове на шарнири396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиЩифтове на шарнири и втулкови лагериЩифтове на шарнири
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)

Щифт за връзка

Марка: Cat

Изображения на продукти
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)
396-3801: СВЪРЗВАЩ ЩИФТ 51 MM x 135 MM (2,01 IN x 5,31 IN)

Щифт за връзка

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Често купувани заедно
396-3801396-3801
569-8002569-8002
389-3401389-3401
Вижте всички части
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 396-3801
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 396-3801

Мерна единица

САЩМетрични
Тип щифт: Прав щифт
Материал: СТОМАНА
Галванизация: Твърдо хромирано покритие
Диаметър на щифт (мм): 51
Диаметър на щифт (инч): 2,01
Дължина (мм): 135
Дължина (инч): 5,31
Помощ за отстраняване / функция: Без отвор за изтегляне
Diameter (mm): 50,6
Pin Length (mm): 135
Diameter (in): 1,992
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 396-3801

БАГЕР

352 350 352F-VG 345B II COUPLER 349E L 345D L 349 349F L 349D L 345 349E 345D 345 GC

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

PIN GRAB QUICK COUP

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт