Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки3K-0453: ГАЙКА
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки
3K-0453: ГАЙКА
3K-0453: ГАЙКА

Гайка для гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3K-0453: ГАЙКА

Гайка для гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 3K-0453
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 3K-0453

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Thickness (mm): 22,22
Thickness (in): 0,875
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь,Сплав из разных материалов: Металл
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Drive (in): 1,5
Coating: Zinc
Drive (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3K-0453

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

814 980 966C 980B 950 930

ДОРОЖНЫЙ КАТОК

CS-431C CS-553 CP-433C CS-551 CS-431B CS-433C CP-323 CB-314 CS-323 CP-553

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

613 613 613B

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B RM-250C

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-450C PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом