HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas3K-0453: PORCA
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas
3K-0453: PORCA
3K-0453: PORCA

Porca da Esteira

Marca: Cat

Imagens do Produto
3K-0453: PORCA

Porca da Esteira

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 3K-0453
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 3K-0453

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 22,22
Thickness (in): 0,875
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Material: Liga de Zinco,Aço Carbono,Liga Mista: Metal
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Drive (in): 1,5
Coating: Zinc
Drive (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3K-0453

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B RM-250C

TRATOR DE RODAS

814 980 966C 980B 950 930

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613 613 613B

ROLO COMPRESSOR

CS-431C CS-553 CP-433C CS-551 CS-431B CS-433C CP-323 CB-314 CS-323 CP-553

FERRAMENTA DE TRABALHO

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-450C PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista