AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesÉcrous3K-0453: ÉCROU
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesÉcrous
3K-0453: ÉCROU
3K-0453: ÉCROU

Écrou de chaîne

Marque: Cat

Images du produit
3K-0453: ÉCROU

Écrou de chaîne

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
3K-04533K-0453
9X-39709X-3970
8R-08218R-0821
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 3K-0453
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 3K-0453

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Thickness (mm): 22,22
Thickness (in): 0,875
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Matière: Alliage de zinc,Alliage mixte : Métal,Acier au carbone
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Drive (in): 1,5
Coating: Zinc
Drive (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3K-0453

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CS-431C CS-553 CP-433C CS-551 CS-431B CS-433C CP-323 CB-314 CS-323 CP-553

OUTIL DE TRAVAIL

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-450C PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

613 613 613B

TRACTEUR SUR PNEUS

814 980 966C 980B 950 930

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B RM-250C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert