होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरनट3K-0453: नट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरनट
3K-0453: नट
3K-0453: नट

ट्रैक नट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
3K-0453: नट

ट्रैक नट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
3K-0453 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3K-0453 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Thickness (mm): 22.22
Thickness (in): 0.875
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
सामग्री: कार्बन स्टील,अलॉय ज़िंक,अलॉय मिश्रित: मेटल
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Drive (in): 1.5
Coating: Zinc
Drive (mm): 38.1
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3K-0453 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

814 980 966C 980B 950 930

रोड रीक्लेमर

RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B RM-250C

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-431C CS-553 CP-433C CS-551 CS-431B CS-433C CP-323 CB-314 CS-323 CP-553

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613 613 613B

कार्य उपकरण

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-450C PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें