Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool

Cat® Crankshaft Front Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves in the equipment engines

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool

Cat® Crankshaft Front Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves in the equipment engines

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Описание для номера по каталогу 438-9547

The Crankshaft Front Seal Installer Tool is used for the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves within the equipment engines. It helps to ensure components are installed correctly, maintaining optimal sealing, and preventing oil leaks. It provides controlled pressure and alignment during installation to avoid damage to the seals and sleeves, ensuring they are securely fitted to the crankshaft.

Attributes:
• Ensures proper alignment during installation.
• Provides a snug fit for the crankshaft front seal to avoid leaks.
• Withstands high-pressure conditions during use.

Applications:
The Crankshaft Front Seal Installer Tool is used directly on the crankshaft assembly, facilitating the proper installation of front seals and wear sleeves, ensuring they are securely positioned to prevent oil leakage and maintain effective sealing.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 438-9547

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outer Diameter (mm): 90,89
Outer Diameter (in): 3,578
Hex Size (mm): 28,58
Hex Size (in): 1,125
Internal Thread: 3/4"-16
Overall Height (mm): 139,7
Overall Height (in): 5,5
Weight (kg): 2,517
Weight (lb): 5,549
Material: Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен