438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletler438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti
Ana sayfa438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti

438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti

Cat® Crankshaft Front Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves in the equipment engines

Marka: Cat

Ürün Resimleri

438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti
438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti
438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti
438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti

438-9547: Krank Mili Ön Keçesi Takma Aleti

Cat® Crankshaft Front Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves in the equipment engines

Marka: Cat

438-9547 parça numarası için tanım

The Crankshaft Front Seal Installer Tool is used for the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves within the equipment engines. It helps to ensure components are installed correctly, maintaining optimal sealing, and preventing oil leaks. It provides controlled pressure and alignment during installation to avoid damage to the seals and sleeves, ensuring they are securely fitted to the crankshaft.

Attributes:
• Ensures proper alignment during installation.
• Provides a snug fit for the crankshaft front seal to avoid leaks.
• Withstands high-pressure conditions during use.

Applications:
The Crankshaft Front Seal Installer Tool is used directly on the crankshaft assembly, facilitating the proper installation of front seals and wear sleeves, ensuring they are securely positioned to prevent oil leakage and maintain effective sealing.

438-9547 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Outer Diameter (in):

    3,578

    Hex Size (in):

    1,125

    Internal Thread:

    3/4"-16

    Overall Height (in):

    5,5

    Weight (lb):

    5,549

    Material:

    Low Alloy Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi