होमवर्कशॉप के सामानटूल438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
होमवर्कशॉप के सामानटूल438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool

Cat® Crankshaft Front Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves in the equipment engines

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool
438-9547: Crankshaft Front Seal Installer Tool

Cat® Crankshaft Front Seal Installer Tool facilitates the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves in the equipment engines

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 438-9547 के लिए विवरण

The Crankshaft Front Seal Installer Tool is used for the accurate installation of crankshaft front seals and wear sleeves within the equipment engines. It helps to ensure components are installed correctly, maintaining optimal sealing, and preventing oil leaks. It provides controlled pressure and alignment during installation to avoid damage to the seals and sleeves, ensuring they are securely fitted to the crankshaft.

Attributes:
• Ensures proper alignment during installation.
• Provides a snug fit for the crankshaft front seal to avoid leaks.
• Withstands high-pressure conditions during use.

Applications:
The Crankshaft Front Seal Installer Tool is used directly on the crankshaft assembly, facilitating the proper installation of front seals and wear sleeves, ensuring they are securely positioned to prevent oil leakage and maintain effective sealing.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 438-9547 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outer Diameter (mm): 90.89
Outer Diameter (in): 3.578
Hex Size (mm): 28.58
Hex Size (in): 1.125
Internal Thread: 3/4"-16
Overall Height (mm): 139.7
Overall Height (in): 5.5
Weight (kg): 2.517
Weight (lb): 5.549
Material: Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें