Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
Главная страница
Ходовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты

Направляющее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты
449-2305: Переднее направляющее колесо гусеничной ленты

Направляющее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 449-2305

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр резьбы (мм): 540
Диаметр резьбы (дюймы): 21,26
Диаметр вала (мм): Not Specified
Диаметр вала (дюймы): Not Specified
Тип фланца: Центральный фланец
Диаметр фланца (мм): Not Specified
Диаметр фланца (дюймы): Not Specified
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2,953
Mounting Cap Bolt Thread Size: M20
Shaft OD (mm): 75
Center Flange Width (mm): 95
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 86
Center Flange Width (in): 3,74
Shaft Protrusion Length (in): 3,386
Idler Rim Width (in): 7,402
Center Flange Diameter (mm): 580
Idler Rim Width (mm): 188
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 360
Bearing Mounting Length (mm): 324
Shaft Length (in): 14,173
Bearing Mounting Length (in): 12,756
Center Flange Diameter (in): 22,835
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 449-2305

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

OEMS

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом