Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе561-1065: Камера звена гусеницы
Главная страница
Ходовая частьКомпоненты гусеничной лентыЗвенья в сборе
561-1065: Камера звена гусеницы
561-1065: Камера звена гусеницы

Камера звена гусеницы Cat®, применяемая в ходовой части

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
561-1065: Камера звена гусеницы
561-1065: Камера звена гусеницы
561-1065: Камера звена гусеницы
561-1065: Камера звена гусеницы
561-1065: Камера звена гусеницы

Камера звена гусеницы Cat®, применяемая в ходовой части

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 561-1065
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 561-1065

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (дюймы): 2,36
Толщина (дюймы): 0,79
Масса (кг): 16,5
Ширина (дюймы): 1,18
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7,48
Link Outside Spread (mm): 170,6
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,283
Rail To Bushing OD (mm): 50,2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 5,217
Rail To Bushing OD (in): 1,976
Bushing OD (in): 2,559
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6,717
Number of Sections: 2
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: M20
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 51,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 132,5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 132,5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2,035
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 190,2
Link Inside Spread Sprocket (mm): 81
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,217
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,189
Link Height (mm): 114
Pin Length (in): 7,488
Link Inside Spread Roller (mm): 94,4
Link Height (in): 4,488
Number of Track Sections: 2
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3,717
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 561-1065

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D6N LGP D6M D6K2 D6N D4 D5 D6N XL

Подробнее
Связанные артикулы
561-1078
561-1078: Камера звена гусеницы
Проверка цены
561-1066
561-1066: Блок отслеживания ссылок
Проверка цены
351-0959
351-0959: Камера звена
Проверка цены
561-1063
561-1063: Камера звена гусеницы
Проверка цены
561-1064
561-1064: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ
Проверка цены
339-0264
339-0264: Камера звена
Проверка цены
351-0960
351-0960: Камера звена
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом