HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo561-1065: Caixa do elo da esteira
Home
Material RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo
561-1065: Caixa do elo da esteira
561-1065: Caixa do elo da esteira

Caixa do elo da esteira Cat® usada no material rodante

Marca: Cat

Imagens do Produto
561-1065: Caixa do elo da esteira
561-1065: Caixa do elo da esteira
561-1065: Caixa do elo da esteira
561-1065: Caixa do elo da esteira
561-1065: Caixa do elo da esteira

Caixa do elo da esteira Cat® usada no material rodante

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 561-1065
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 561-1065

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (pol): 2,36
Espessura (pol): 0,79
Peso (kg): 16,5
Largura (pol): 1,18
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7,48
Link Outside Spread (mm): 170,6
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,283
Rail To Bushing OD (mm): 50,2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 5,217
Rail To Bushing OD (in): 1,976
Bushing OD (in): 2,559
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6,717
Number of Sections: 2
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: M20
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 51,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 132,5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 132,5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2,035
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 190,2
Link Inside Spread Sprocket (mm): 81
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,217
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,189
Link Height (mm): 114
Pin Length (in): 7,488
Link Inside Spread Roller (mm): 94,4
Link Height (in): 4,488
Number of Track Sections: 2
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3,717
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 561-1065

TRATOR DE ESTEIRAS

D6N LGP D6M D6K2 D6N D4 D5 D6N XL

Exibir Mais
Peças relacionadas
561-1078
561-1078: Elo da caixa da esteira
Verificar Preço
561-1066
561-1066: Caixa da Esteira do Elo
Verificar Preço
561-1063
561-1063: Caixa do elo da esteira
Verificar Preço
561-1064
561-1064: CONJ ELO DA ESTEIRA
Verificar Preço
351-0959
351-0959: Conj de Elo-Caixa
Verificar Preço
339-0264
339-0264: Conj de Elo-Caixa
Verificar Preço
351-0960
351-0960: Conj de Elo-Caixa
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista