AccueilTrain de roulementComposants de chaîneEnsembles maillon561-1065: Maillon de la boîte à chenilles
Accueil
Train de roulementComposants de chaîneEnsembles maillon
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles

La boîte à chenilles Cat® utilisée dans le train de roulement

Marque: Cat

Images du produit
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles
561-1065: Maillon de la boîte à chenilles

La boîte à chenilles Cat® utilisée dans le train de roulement

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
561-1065561-1065
318-2375318-2375
235-2501235-2501
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 561-1065
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 561-1065

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (in): 2,36
Épaisseur (in): 0,79
Poids (kg): 16,5
Largeur (in): 1,18
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7,48
Link Outside Spread (mm): 170,6
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,283
Rail To Bushing OD (mm): 50,2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 5,217
Rail To Bushing OD (in): 1,976
Bushing OD (in): 2,559
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6,717
Number of Sections: 2
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: M20
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 51,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 58
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 132,5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 132,5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2,035
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 190,2
Link Inside Spread Sprocket (mm): 81
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,217
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,189
Link Height (mm): 114
Pin Length (in): 7,488
Link Inside Spread Roller (mm): 94,4
Link Height (in): 4,488
Number of Track Sections: 2
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3,717
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 561-1065

TRACTEUR À CHAÎNES

D6N LGP D6M D6K2 D6N D4 D5 D6N XL

Voir plus
Pièces associées
561-1078
561-1078: Chaîne de chenilles
Vérifier le prix
561-1066
561-1066: Boîte de suivi de lien
Vérifier le prix
351-0959
351-0959: Ens. Liaison - Boîte
Vérifier le prix
561-1063
561-1063: Maillon de la boîte à chenilles
Vérifier le prix
561-1064
561-1064: ENS. MAILLON - CHAÎNE
Vérifier le prix
351-0960
351-0960: Ens. Liaison - Boîte
Vérifier le prix
339-0264
339-0264: Ens. Liaison - Boîte
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert