Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность562-8089: Комплект крепежных деталей рамы для модернизации C175
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность562-8089: Комплект крепежных деталей рамы для модернизации C175

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

151-8040: ПЛАСТИНА

Количество: 1

283-1365: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ

Количество: 1

281-6679: ПЛАСТИНА

Количество: 2

281-6683: ПЛАСТИНА

Количество: 1

276-7213: ПЛАСТИНА

Количество: 1

154-6340: Блок, длина 60 мм

Количество: 13

422-2398: БЛОК

Количество: 1

341-4743: ПЛАСТИНА

Количество: 1

5I-3333: Опорная плита, толщина 25 мм

Количество: 1

9R-2613: Заменяемая бобышка размером M10x1,5

Количество: 13

9U-1793: Блок, толщина 25 мм

Количество: 4

8Y-3795: M10x1,5 Прямой босс

Количество: 1

9C-4935: Прямоугольная бобышка толщиной 20 мм

Количество: 2

251-7738: Блок крепления

Количество: 2

275-6421: ПЛАСТИНА

Количество: 1

281-6684: ПЛАСТИНА

Количество: 1

283-1217: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ

Количество: 1

292-3057: БЛОК

Количество: 1

290-1359: БЛОК

Количество: 3

292-5628: ПЛАСТИНА

Количество: 2

087-5140: ПЛАСТИНА

Количество: 1

193-0052: БЛОК

Количество: 1

8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 мм

Количество: 4

6E-3764: Блок передней рамы

Количество: 1

9R-2640: Reman M12x1,75 Прямой цилиндрический босс

Количество: 6

9R-3845: Reman M12x1,75 Прямой цилиндрический босс

Количество: 2

8R-7783: Reman M12x1,75 Прямой цилиндрический босс

Количество: 2

8X-4903: Стальной блок общей длиной 140 мм

Количество: 1

8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 мм

Количество: 4

290-8131: ПЛАСТИНА В СБОРЕ

Количество: 2

178-7023: M10x1,5 Прямой босс

Количество: 4

157-6286: Опорная плита, толщина 25 мм

Количество: 1

Показать 1 - 32 из 37

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 562-8089

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая кадмий, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 562-8089

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 562-8089

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен