Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8089: Kit de Ferragens do Chassi de Remotorização C175
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8089: Kit de Ferragens do Chassi de Remotorização C175
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

281-6679: CHAPA
281-6679: CHAPAQuantidade: 2
281-6683: CHAPA
281-6683: CHAPAQuantidade: 1
276-7213: CHAPA
276-7213: CHAPAQuantidade: 1
151-8040: CHAPA
151-8040: CHAPAQuantidade: 1
154-6340: Bloco com 60 mm de Comprimento
154-6340: Bloco com 60 mm de ComprimentoQuantidade: 13
341-4743: CHAPA
341-4743: CHAPAQuantidade: 1
422-2398: BLOCO
422-2398: BLOCOQuantidade: 1
283-1365: CONJ SUPORTE
283-1365: CONJ SUPORTEQuantidade: 1
5I-3333: Chapa de Suporte com 25 mm de Espessura
5I-3333: Chapa de Suporte com 25 mm de EspessuraQuantidade: 1
9U-1793: Bloco com 25 mm de Espessura
9U-1793: Bloco com 25 mm de EspessuraQuantidade: 4
9C-4935: Bossa Retangular com 20 mm de Espessura
9C-4935: Bossa Retangular com 20 mm de EspessuraQuantidade: 2
8Y-3795: Cubo reto M10x1.5
8Y-3795: Cubo reto M10x1.5Quantidade: 1
9R-2613: Bossa M10x1,5 Reman
9R-2613: Bossa M10x1,5 RemanQuantidade: 13
251-7738: Bloco de Fixação
251-7738: Bloco de FixaçãoQuantidade: 2
193-0052: BLOCO
193-0052: BLOCOQuantidade: 1
087-5140: CHAPA
087-5140: CHAPAQuantidade: 1
292-3057: BLOCO
292-3057: BLOCOQuantidade: 1
283-1217: CONJ SUPORTE
283-1217: CONJ SUPORTEQuantidade: 1
281-6684: CHAPA
281-6684: CHAPAQuantidade: 1
275-6421: CHAPA
275-6421: CHAPAQuantidade: 1
292-5628: CHAPA
292-5628: CHAPAQuantidade: 2
6E-3764: Bloco do Chassi Dianteiro
6E-3764: Bloco do Chassi DianteiroQuantidade: 1
290-1359: BLOCO
290-1359: BLOCOQuantidade: 3
9R-3845: Bossa Cilíndrica Reta Reman M12x1,75
9R-3845: Bossa Cilíndrica Reta Reman M12x1,75Quantidade: 2
9R-2640: Bossa Cilíndrica Reta Reman M12x1,75
9R-2640: Bossa Cilíndrica Reta Reman M12x1,75Quantidade: 6
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mmQuantidade: 4
157-6286: Chapa de Suporte com 25 mm de Espessura
157-6286: Chapa de Suporte com 25 mm de EspessuraQuantidade: 1
294-2741: CONJ DEGRAU
294-2741: CONJ DEGRAUQuantidade: 1
353-8393: CHAPA
353-8393: CHAPAQuantidade: 3
290-8131: CONJ CHAPA
290-8131: CONJ CHAPAQuantidade: 2
9R-4581: Chapa de Suporte da Tubulação de Lubrificação
9R-4581: Chapa de Suporte da Tubulação de LubrificaçãoQuantidade: 10
8X-4903: Bloco de aço de comprimento total de 140 mm
8X-4903: Bloco de aço de comprimento total de 140 mmQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 37Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 562-8089
Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo cádmio, que é conhecido pelo Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 562-8089

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 562-8089

CAMINHÃO

797 797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto