Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser456-1655: SATS, MONTERING AV FRÄMRE KÅPA
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser
456-1655: SATS, MONTERING AV FRÄMRE KÅPA
456-1655: SATS, MONTERING AV FRÄMRE KÅPA

Sats för främre ram

Varumärke: Cat

Produktbilder
456-1655: SATS, MONTERING AV FRÄMRE KÅPA
456-1655: SATS, MONTERING AV FRÄMRE KÅPA

Sats för främre ram

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

223-3505: 122,7 mm presstätning med innerdiameter
223-3505: 122,7 mm presstätning med innerdiameterAntal: 1
6V-1903: O-ringstätning med 26,59 mm i innerdiameter
6V-1903: O-ringstätning med 26,59 mm i innerdiameterAntal: 1
107-5769: O-ringstätning med innerdiameter 79,38 mm
107-5769: O-ringstätning med innerdiameter 79,38 mmAntal: 2
117-8801: O-ringstätning med 126,67 mm i innerdiameter
117-8801: O-ringstätning med 126,67 mm i innerdiameterAntal: 1
122-3772: O-ringstätning med innerdiameter 215,49 mm
122-3772: O-ringstätning med innerdiameter 215,49 mmAntal: 1
5E-8771: O-ringstätning med innerdiameter 120,32 mm
5E-8771: O-ringstätning med innerdiameter 120,32 mmAntal: 1
160-7271: 6,36 mm tjock trycktätning
160-7271: 6,36 mm tjock trycktätningAntal: 1
230-3728: 32,99 mm bränslesystemtätning med innerdiameter
230-3728: 32,99 mm bränslesystemtätning med innerdiameterAntal: 1
238-5078: O-ringstätning med 6,07 mm i innerdiameter
238-5078: O-ringstätning med 6,07 mm i innerdiameterAntal: 2
7J-6285: O-ringstätning med 126,67 mm i innerdiameter
7J-6285: O-ringstätning med 126,67 mm i innerdiameterAntal: 1
214-7568: TÄTNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TÄTNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 2
238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätningAntal: 1
129-5427: Tätningsbricka med ytterdiameter 27 mm
129-5427: Tätningsbricka med ytterdiameter 27 mmAntal: 2
166-9144: 0,8 mm tjock främre huspackning
166-9144: 0,8 mm tjock främre huspackningAntal: 1
214-7566: 8,92 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
214-7566: 8,92 mm innerdiameter gummi O-ringstätningAntal: 1
6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameter
6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 2
250-6591: 1,6 mm rektangelpackning med fyra hål
250-6591: 1,6 mm rektangelpackning med fyra hålAntal: 1
197-8006: O-ringstätning med 196,22 mm i innerdiameter
197-8006: O-ringstätning med 196,22 mm i innerdiameterAntal: 1
126-1757: Tätningsbricka med 19,3 mm i ytterdiameter
126-1757: Tätningsbricka med 19,3 mm i ytterdiameterAntal: 11
061-9455: 47,22 mm O-ringstätning med innerdiameter
061-9455: 47,22 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 1
155-9524: 2,28 mm tjock kantlaminerad tätning
155-9524: 2,28 mm tjock kantlaminerad tätningAntal: 1
8T-9527: O-ringstätning med 110,72 mm i innerdiameter
8T-9527: O-ringstätning med 110,72 mm i innerdiameterAntal: 1
142-5867: 154,18 mm främre vevaxeltätning i innerdiameter
142-5867: 154,18 mm främre vevaxeltätning i innerdiameterAntal: 1
228-4947: O-ringstätning med innerdiameter 13,94 mm
228-4947: O-ringstätning med innerdiameter 13,94 mmAntal: 2
Visar 1 till 24 av 24
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 456-1655
Paketet innehåller: Packningar, tätningar och brickor
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 456-1655

MARINA PRODUKTER

C15

GRÄVMASKIN

374F OEM 374F L

MOTOR – TRUCK

C15

BANDSCHAKTARE

D9T D8T

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert