StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor456-1655: KIT-INSTALLATIE BEHUIZING VOORZIJDE
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor456-1655: KIT-INSTALLATIE BEHUIZING VOORZIJDE
456-1655: KIT-INSTALLATIE BEHUIZING VOORZIJDE

Kit voor voorste structuur

Merk: Cat

Productafbeeldingen
456-1655: KIT-INSTALLATIE BEHUIZING VOORZIJDE
456-1655: KIT-INSTALLATIE BEHUIZING VOORZIJDE

Kit voor voorste structuur

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

160-7271: 6,36 mm dikke persafdichting
160-7271: 6,36 mm dikke persafdichtingAantal: 1
122-3772: 215,49 mm inwendige diameter afdichtings o-ring
122-3772: 215,49 mm inwendige diameter afdichtings o-ringAantal: 1
223-3505: 122,7 mm persafdichting met binnendiameter
223-3505: 122,7 mm persafdichting met binnendiameterAantal: 1
230-3728: 32,99 mm binnendiameter brandstofsysteemafdichting
230-3728: 32,99 mm binnendiameter brandstofsysteemafdichtingAantal: 1
107-5769: 79,38 mm binnendiameter afdichtingsring
107-5769: 79,38 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 2
117-8801: 126,67 mm binnendiameter O-ringafdichting
117-8801: 126,67 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
7J-6285: 126,67 mm binnendiameter O-ringafdichting
7J-6285: 126,67 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
6V-1903: 26,59 mm binnendiameter O-ringafdichting
6V-1903: 26,59 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Aantal: 2
5E-8771: 120,32 mm O-ringafdichting met binnendiameter
5E-8771: 120,32 mm O-ringafdichting met binnendiameterAantal: 1
238-5078: O-ringafdichting met interne diameter van 6,07 mm
238-5078: O-ringafdichting met interne diameter van 6,07 mmAantal: 2
238-5080: 16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameter
238-5080: 16,36 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameterAantal: 1
166-9144: 0,8 mm dikke pakking voorste behuizing
166-9144: 0,8 mm dikke pakking voorste behuizingAantal: 1
129-5427: 27 mm buitendiameter afdichting sluitring
129-5427: 27 mm buitendiameter afdichting sluitringAantal: 2
214-7566: 8,92 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameter
214-7566: 8,92 mm rubberen O-ringafdichting met interne diameterAantal: 1
6V-6609: O-ringafdichting met een binnendiameter van 16,36 mm
6V-6609: O-ringafdichting met een binnendiameter van 16,36 mmAantal: 2
197-8006: 196,22 mm binnendiameter afdichtingsring
197-8006: 196,22 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 1
155-9524: 2,28 mm dikte rand in entrepot afdichting
155-9524: 2,28 mm dikte rand in entrepot afdichtingAantal: 1
126-1757: 19,3 mm buitendiameter afdichting sluitring
126-1757: 19,3 mm buitendiameter afdichting sluitringAantal: 11
250-6591: Rechthoekige pakking van 1,6 mm met vier gaten
250-6591: Rechthoekige pakking van 1,6 mm met vier gatenAantal: 1
061-9455: 47,22 mm O-ringafdichting met interne diameter
061-9455: 47,22 mm O-ringafdichting met interne diameterAantal: 1
228-4947: 13,94 mm binnendiameter afdichting-O-ring
228-4947: 13,94 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 2
142-5867: 154,18 mm binnendiameter krukasafdichting voor
142-5867: 154,18 mm binnendiameter krukasafdichting voorAantal: 1
8T-9527: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 110,72 mm
8T-9527: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 110,72 mmAantal: 1
1 tot 24 van 24 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 456-1655
Kit omvat: Pakkingen, afdichtingen, sluitring
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 456-1655

TRUCKMOTOR

C15

GRAAFMACHINE

374F L

GENERATORSET

C15

BULLDOZER

D9T D8T

SPL-OPLOSSING OP ZESHOEKBASIS

374F OEM

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen