HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore456-1655: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore456-1655: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
456-1655: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE

Kit struttura anteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
456-1655: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
456-1655: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE

Kit struttura anteriore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

166-9144: Guarnizione dell'alloggiamento anteriore spessa 0,8 mm
166-9144: Guarnizione dell'alloggiamento anteriore spessa 0,8 mmQuantità: 1
129-5427: rondella di tenuta con diametro esterno di 27 mm
129-5427: rondella di tenuta con diametro esterno di 27 mmQuantità: 2
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mmQuantità: 1
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.Quantità: 2
197-8006: Anello di tenuta 5.33 x 196.22mm 70A EPDM
197-8006: Anello di tenuta 5.33 x 196.22mm 70A EPDMQuantità: 1
155-9524: Tenuta con bordo adesivo spessa 2,28 mm
155-9524: Tenuta con bordo adesivo spessa 2,28 mmQuantità: 1
250-6591: Guarnizione rettangolare a quattro fori da 1,6 mm
250-6591: Guarnizione rettangolare a quattro fori da 1,6 mmQuantità: 1
142-5867: Tenuta albero motore anteriore diametro interno 154,18 mm
142-5867: Tenuta albero motore anteriore diametro interno 154,18 mmQuantità: 1
126-1757: Diametro esterno 19,3 mm Rondella di tenuta
126-1757: Diametro esterno 19,3 mm Rondella di tenutaQuantità: 11
061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mm
061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mmQuantità: 1
8T-9527: diametro interno 110,72 mm Guarnizione-O-Ring
8T-9527: diametro interno 110,72 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75AQuantità: 2
160-7271: Guarnizione a pressione spessa 6,36 mm
160-7271: Guarnizione a pressione spessa 6,36 mmQuantità: 1
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mm
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mmQuantità: 1
238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKM
238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKMQuantità: 2
230-3728: Tenuta impianto di alimentazione diametro interno 32,99 mm
230-3728: Tenuta impianto di alimentazione diametro interno 32,99 mmQuantità: 1
223-3505: Guarnizione a pressione con diametro interno di 122,7 mm
223-3505: Guarnizione a pressione con diametro interno di 122,7 mmQuantità: 1
122-3772: diametro interno 215,49 mm Guarnizione-O-Ring
122-3772: diametro interno 215,49 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
107-5769: Anello di tenuta 78A HNBR 2,62 x 79,38mm
107-5769: Anello di tenuta 78A HNBR 2,62 x 79,38mmQuantità: 2
117-8801: anello di tenuta 2,62 x 126,67mm 75A FKM
117-8801: anello di tenuta 2,62 x 126,67mm 75A FKMQuantità: 1
7J-6285: diametro interno 126,67 mm Guarnizione-O-Ring
7J-6285: diametro interno 126,67 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
6V-1903: Anello di tenuta FKM 75A 5,33 x 26,59 mm
6V-1903: Anello di tenuta FKM 75A 5,33 x 26,59 mmQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 2
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 24 di 24
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 456-1655
Il kit contiene: Guarnizioni, tenute, rondelle
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 456-1655

GRUPPO ELETTROGENO

C15

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

374F OEM

TRATTORE CINGOLATO

D9T D8T

ESCAVATORE

374F L

MOTORE DUMPER

C15

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito