456-1655: Montážní sada plochých těsnění předního krytu
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru456-1655: Montážní sada plochých těsnění předního krytu
Domů456-1655: Montážní sada plochých těsnění předního krytu

456-1655: Montážní sada plochých těsnění předního krytu

Sada přední konstrukce

Značka: Cat

Obrázky produktů

456-1655: Montážní sada plochých těsnění předního krytu

456-1655: Montážní sada plochých těsnění předního krytu

Sada přední konstrukce

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

061-9455: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 47,22 mm

Množství: 1

107-5769: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 79,38 mmSestava řídicího svazku se používá pro přenos signálů a elektrické energie z elektronického řídicího modulu do snímače tlaku motoru.

Množství: 2

117-8801: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 126,67 mm

Množství: 1

122-3772: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 215,49 mm

Množství: 1

126-1757: 19,3 mm těsnicí podložka s vnějším průměrem

Množství: 11

129-5427: Těsnicí podložka s vnějším průměrem 27 mm

Množství: 2

142-5867: 154,18 mm vnitřní průměr těsnění předního klikového hřídele

Množství: 1

155-9524: Těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 2,28 mm

Množství: 1

160-7271: Lisovací těsnění o tloušťce 6,36 mm

Množství: 1

166-9144: 0,8 mm silné těsnění předního krytu

Množství: 1

197-8006: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 196,22 mm

Množství: 1

214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm

Množství: 1

214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)

Množství: 2

223-3505: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 122,7 mm

Množství: 1

228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mm

Množství: 2

230-3728: Vnitřní průměr těsnění palivového systému 32,99 mm

Množství: 1

238-5078: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 6,07 mm

Množství: 2

238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm

Množství: 1

250-6591: Obdélníkové těsnění se čtyřmi otvory s tloušťkou 1,6 mm

Množství: 1

5E-8771: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 120,32 mm

Množství: 1

6V-1903: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 26,59 mm

Množství: 1

6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm

Množství: 2

7J-6285: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 126,67 mm

Množství: 1

8T-9527: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 110,72 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 24 z 24

Popis součásti číslo 456-1655

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro opětovnou montáž předního krytu. Tato sada neobsahuje ploché těsnění olejové pánve. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 456-1655

    Sada obsahuje:

    Plochá těsnění, hřídelová těsnění, podložky

Modely kompatibilní se součástí číslo 456-1655

PÁSOVÝ DOZER

D9T D8T

ŘEŠENÍ SPL HEX

374F OEM

RÝPADLO

374F L

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C15

GENERÁTOR

C15

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno