హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు102-6495: లిప్ టైప్ సీల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు102-6495: లిప్ టైప్ సీల్
102-6495: లిప్ టైప్ సీల్

Cat® లిప్ టైప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
102-6495: లిప్ టైప్ సీల్
102-6495: లిప్ టైప్ సీల్
102-6495: లిప్ టైప్ సీల్
102-6495: లిప్ టైప్ సీల్

Cat® లిప్ టైప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 102-6495 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.693
Color: Black
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 170.0
Inner Diameter (mm): 140.0
Outer Diameter (mm): 170.0
సీల్ రకం: లిప్ రకం
Weight (kg): 0.2
వెడల్పు (ఇంచులలో): 37.4
షాఫ్ట్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.512
షాఫ్ట్ వ్యాసం (mm): 140.0
శైలి: SBT
వెడల్పు (mm): 22.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 102-6495కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

315B L 318B N 317B L 317B LN 315D L 315-A L 317 N 315B 317-A N 315C 317-A 315-A 318B 315B FM L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది