Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్490-0737: Sprocket Arm Puller
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్490-0737: Sprocket Arm Puller
490-0737: Sprocket Arm Puller

Cat® Sprocket Arm Puller with a set of 3 that helps to remove the tightly-fitted sprockets from the hub

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
490-0737: Sprocket Arm Puller

Cat® Sprocket Arm Puller with a set of 3 that helps to remove the tightly-fitted sprockets from the hub

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 490-0737 కి సంబంధించిన వివరణ

A Sprocket Arm Puller safely and efficiently removes sprocket arms from the drive shaft or hub without causing damage to the components. It is made from durable material such as steel and applies force evenly and precisely to the sprocket arm, allowing for controlled extraction and minimizing the risk of distortion or misalignment.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C Scale value in the range of 35 - 40, indicating its resistance against deformation
• Helps to maintain a secure grip on the sprocket during the removal process

Applications:
A Sprocket Arm Puller helps to facilitate the safe and efficient removal of sprockets by providing a controlled and focused pulling force and preventing damage to the sprocket arm, drive shaft, or hub during the removal process.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 490-0737 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Length (mm): 484.1
Length (in): 19.059
Hole Size (mm): 22.28
Hole Size (in): 0.877
Material: Steel,Low Alloy Steel
Weight (kg): 6.026
Weight (lb): 13.285
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది