హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు9U-6129: 3/8" డ్రైవ్ 12 పాయింట్ మెట్రిక్ సాకెట్
హోమ్
వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రాచెట్‌లు, సాకెట్లుసాకెట్‌లు
9U-6129: 3/8" డ్రైవ్ 12 పాయింట్ మెట్రిక్ సాకెట్
9U-6129: 3/8" డ్రైవ్ 12 పాయింట్ మెట్రిక్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ సాకెట్ (15 మి.మీ.) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (12 పాయింట్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9U-6129: 3/8" డ్రైవ్ 12 పాయింట్ మెట్రిక్ సాకెట్
9U-6129: 3/8" డ్రైవ్ 12 పాయింట్ మెట్రిక్ సాకెట్

Cat® మెట్రిక్ సాకెట్ (15 మి.మీ.) (3/8 ఇంచుల డ్రైవ్) (12 పాయింట్)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి