మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

కొత్త భాగాల పేజీ

మా కొత్త పార్ట్స్ పేజీ డిజైన్‌ను చూడండి!

మీరు ఇటీవల అప్‌డేట్ చేయబడిన భాగాల పేజీని చూస్తున్నారు. మీరు అసలు వెర్షన్‌ను ఇష్టపడితే "ఇప్పుడు కాదు" ఎంచుకోండి లేదా మీరు కొత్త పేజీని ఆస్వాదించడం కొనసాగించవచ్చు

9U-6536: ఇంపాక్ట్ సాకెట్

9U-6536: ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

పార్ట్ నంబర్ 9U-6536 కి సంబంధించిన వివరణ

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/4 inch square drive size for impact tools.
• Standard length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 9U-6536 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Hex Size (in):

    1.299

    పొడవు (ఇంచులలో):

    2.1

    Material:

    Carbon Steel

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది