Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో
003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ఎల్బో అడాప్టర్ (NPTF)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో
003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో
003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో
003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో
003-8747: అడాప్టర్-ఎల్బో

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ఎల్బో అడాప్టర్ (NPTF)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 003-8747 కోసం లక్షణాలు
రకం: ఎల్బో, 90°
కనెక్టర్ రకం: NPTF
మెటీరియల్ వివరణ: ప్లేటెడ్ స్టీల్
థ్రెడ్: 1/4-18-NPTF (2X)
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 003-8747కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

633E II 633D 621S 639D 631D 631E 631G 637G 637D 637E 621E

తారు పేవర్

BG-2455C AP-1055B AP-1000 AP-1000B AP-800C BG-230 BG-260C AP-200B 8 FT 10 FT 8-16B 10-20WB 10-20B 10B

వీల్ లోడర్

960F 950F 988B 980C 992C 980F 980F II 950F II

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R D7H D8R D8N D4D D4E 143 140 7 4 8 7SU 7A 7S 7U 7S LGP 8A 8U 834U 834S 8SU 4A

వీల్ డోజర్

834B

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

PS-200B PS-360B PS-360C PS-150C PS-150B PF-290B

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQ35 C3.4B 3508 D399 3512 3516

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

951C 951B 941B 955K 955L 941

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 528

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3196 C-12 C12 D399 3176C C2.2 XQ35 C3.4 XQ60

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700 II 7495 HF 7495

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H 57

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

CPT372 SPF343C SBF214 SPF343 SCT673 SUF557 3176C 3512 3196 3516 C-12 C-10 3508 D399 G399

వర్క్ టూల్

PR-1000C PR-1000

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది