Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® 9/16'' X 3/4'' ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
030-8188: 9/16'' X 3/4'' స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® 9/16'' X 3/4'' ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 030-8188 కోసం లక్షణాలు
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18) , 6V-6609 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18), 238-5080 (3/4-16)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18), 3K-0360 (3/4-16)
Material Description: Plated Steel
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 030-8188కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657 651B 651E 615C II 631E 641B 613C II 615 611 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 657G 621G 615C 627G 627E 627F 613C 637E 657G 657E 615C 611

ఇంజిన్ - ట్రక్

C7 C9 C-9 C13 C15 C-15

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M330D W345C MH W345B II

మోటార్ గ్రేడర్

120G 24 16 14 18 140M 140G 130G 18M3 16M 16G 14M 14G 12G 24M 14M3 16M3 14M-3

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

232D3 226D3

కలిపి

470 465 460

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

M325D MH M325D L MH

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963 973 935C 935B 931B 931C 931C II 935C II

జనరేటర్

SR4B SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3196 3176C C30 C32 C32 MARINE 3516 3512 C18 MARINE 3508 C-12 C18 C12 C280-16 3412E D1500 3304B C32 GEN SET C18 C15 3512 C18 MARINE GS C27 C4.4 C32 3306B C32B 3406C

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825H 825C 836H 826C 826H

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6040 R1600G R1600H R1700G R3000H R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900 R1300G R1300G II 6020 6018 6015 6030 6030 T4 6015B 6020B 6015 FS 7495 HF 7495 MD6290 MD5125

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27 C-9

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

772B 776 768C D10R 775G 775F 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 769C 785 69D 773G 773F 773G OEM 773B 772 770 777

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3516 3512 C32 C27 C18 3126B 3512 3516 3508 3408E C7 C9 3412E C-9 C11 C13 C15 G3612 G3616 SPP101 CPT372 SPF743 C32 C27

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

SAT323 SAT325 SAT318 SAT214 SAT325T SAT318TSC HH44 DE SAT323TSC SAT322TSC SAT318T 584 584HD 345C 573

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

D5HTSK II 527 53 55 59 58

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

వర్క్ టూల్

D3 931

పైపు లేయర్

587T PL83 PL87 583T 572G 583K 571G 589

వీల్-రకం గల లోడర్

982XE 960F 950B 950E 950F G926 980XE 988H G916 966D 966F 966E G936 966R 930R 930T 936E 962G II 926E 980 982 950G II 980GC 990 993 992 916 920 926 930 936 982 XE 980 XE 966F II 950B/950E 990K 972G II 938G II 993K 992D 980C 992C 980F 980H 980L 992K 980M 970F 966G II 982M 950F II

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT28 IT18 IT28B IT62G II IT18B IT38G II

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

163 183B 153 824S D5C PAT 8S 8U 9C 9U 9S 3S LGP 10C D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 10S 10U 8A 3S 5A PAT 3P D3C II D10 D11 D3C III D3B D3C D4B D4C D6F SR D5C D5H D6E SR D6D D6E D6G SR D9 D8 D10T D11T D4C III D5H XL D5C III D7G D8T D8K D8L D10T2 D9T D9L D6G2 XL D4C II D5 977 951 955 3 6 5 4 9 8 8D 10

COMBINE HARVESTER

460

వీల్ డోజర్

854K 844K 844 834H 854 824H 824C

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

725 740 730 735 OEM 735 740 730

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 777 775 773

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD22 AD22 AE40 AE40 II AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQC1200 C18 C32 MARINE 3512E 3304B 3306B POWER SYS 3508 C280-16 3512 3516

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM-300 RM-500

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518C 518 530B FB518

డ్రిల్

MD6310 MD6250

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C15 C13 C18 C11 C27 C7 3126B 2016 C32 3412E 3512E C27 TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C15I CX31-C13I C18

ఎక్స్‌కవేటర్

345B II 349D L 320-A L 312B 336D 324D 326D L 311B 312-A 385C FS 330D FM 345B 345C 345D 312B L 311-A 385C L 325D L 365C L MH 315B 336D L 374D L 349D 324D L 313B 325D 345B L 324D FM LL 329D LN 317-A M325D MH 345C L 317-A N 385C 345D L 315-A 235B 235C 235D 365C L 345B II MH 315B FM L 330D 320 L 365B L M325D L MH 365C 365B 325D FM LL 390D 318B N 390D L 336D LN 325D FM 349D2 315-A L 320D FM 317B L 330D L 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 349D2 L 235 330D LN 318B 345D L VG 320-A 340D L 329D 317B LN 317 N 315B L 325D MH 385C L MH 365B II 324D LN 345C MH 235C 385C 330D L 329D L 385C 365C L 349D L 385C L 336D L 325D L 325D 336D 345D 345C 330D 324D LN 349D2 345C L

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

307B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది