Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ క్లీనర్‌లు070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ క్లీనర్‌లు070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్
070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్

Cat® ప్రీక్లీనర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్
070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్
070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్
070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్
070-0107: అసెంబ్లీ-ప్రీక్లీనర్

Cat® ప్రీక్లీనర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 070-0107 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 281.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 11.06
మొత్తం వ్యాసం (ఇంచులలో): 12.4
మొత్తం వ్యాసం (mm): 315.0
Height (in): 11.043
Height (mm): 280.5
Width (in): 12.382
Length (mm): 314.5
Width (mm): 314.5
Length (in): 12.382
Scavenge Required: No
Type: Turbine
Housing Material: Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 070-0107కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

966H 966G 972G 972H 966G II

ట్రాక్ లోడర్

973D 973K 973

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C7 3126B

మోటార్ గ్రేడర్

14L 12M 150 12K 14M 140K 2 140 160 140M 160K 140K 120K 120K 2 160M

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C7

వీల్ డోజర్

814F II 814F

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815F II

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది