Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్085-8911: 67.94 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O-రింగ్ సీల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్085-8911: 67.94 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O-రింగ్ సీల్
085-8911: 67.94 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O-రింగ్ సీల్

పంప్ కోసం Cat® ఓ-రింగ్ సీల్ ఫ్లూయిడ్ లీకేజీని నిరోధించడానికి మరియు హైడ్రాలిక్ పీడనాన్ని నిర్వహించడానికి విశ్వసనీయమైన మరియు మన్నికైన సీల్ ను అందిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
085-8911: 67.94 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O-రింగ్ సీల్

పంప్ కోసం Cat® ఓ-రింగ్ సీల్ ఫ్లూయిడ్ లీకేజీని నిరోధించడానికి మరియు హైడ్రాలిక్ పీడనాన్ని నిర్వహించడానికి విశ్వసనీయమైన మరియు మన్నికైన సీల్ ను అందిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 085-8911 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 2.62
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.103
లోపలి వ్యాసం (mm): 67.94
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.675
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 2.88
మెటీరియల్: నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 73.18
SAE AS568 డాష్ పరిమాణం: -147
Material Hardness: 90A
Dash Size: 147
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 085-8911కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320-A 322N 322-A 325-A 322-A LN 320 L 320N 322 L 325 L 325-A L 320-A L 325-A FM L 322 LN EL300B 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N E300B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది