Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు102-8705: ప్లేట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు102-8705: ప్లేట్
102-8705: ప్లేట్

Cat® టాప్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
102-8705: ప్లేట్
102-8705: ప్లేట్
102-8705: ప్లేట్
102-8705: ప్లేట్
102-8705: ప్లేట్

Cat® టాప్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 102-8705 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 2.55
మొత్తం వెడల్పు (mm): 30.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.27
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.18
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 65.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 7.0
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 102-8705కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

637 631 631K 637K 657 651 631K 651 637K 637K

టెలిహ్యాండ్లర్

TH314D TH337C TH1055 TH357D TH336C TH1255 TH330B TH560B TH220B TH355B TH3510 TH350B TH580B TH340B TH460B TH3510D TH360B TH0642 TH357 TH0842 TH408D TH407C TH408 TH306D TH414C TH406C TH514D TH514C TH417D TH417C

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M322D MH M320F MH3026 MH3024 M318F M324D2 MH M318D MH M323F M322F M316F M322D2 MH M314F

మోటార్ గ్రేడర్

120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 12M 3 AWD 160 150 14M 160M 3 AWD 140 14M3 160M 140M 3 AWD 14M-3

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277D 257D 297D 287D 289D 279D3 299D 289D3 279D 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 239D3 299D3 XE 249D3 299D XHP 226D 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 249D3 226D3 272D 236D3 262D 262D3 242D 272D3 272D2 246D 232D 236D

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3022 MH3024

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CB10 CS-56 CS-54 CS-44B CS-56B CS-68B CB7 CB1.8 CB1.7 CP-533E CS-323C CS-44 CD-44B CS-34 CS-433E CS-663E CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP-663E CP-433E CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CP-323C CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CB46B CS-64 CB-545 CP-64 CB-544 CB-54B CB-66B CP-54 CP-56 CB-534D CP-44 CB-64B CB-535B CP-34 CB-634D CS12 CS14 CP-76 CP-74 CD-54B CS78B CS54B CS7 CB-64 CC-34 CB-224D CB-224E CB-54 CC-24 CB-224C CB-225E CB-334E CB-564D CB-225D CB-214E CB-335E CD-54 CB-214C CB-214D CP-54B CP7 CS68B CS56B CB-44B CS44B CB-68B CB-434D CB-334E XW CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP-573E CP54B CP-74B CS-583E CP76B CB-34 XW CB-32 CS74B CB-34 CS-573E CB-24 CB-22 CS-683E CB-14 CS-563E CP68B CP44B CP56B CB1.8 CB1.7 PS-200B PS-300C CW-16 CW-14 CW34 PS-360C CW12 CW-34 PF-300C PS-150C PS-150B CB8 CB7 CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CP44B CP68B CP56B CS64B CS76B CS74B CP7 CP5 CP74B CS5 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C18

ఇంజిన్ - మెషిన్

C32

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

794 AC 777G

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C4.4

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

579C 579D 2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C

వర్క్ టూల్

BD118 BD121 BP24 GRAPPLE BB121 BB124 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310 PM-200 SNOW WING BLADE

తారు పేవర్

AP1055 AP500 AP655 BG555E PE636 AP400 AP-800D AP-800C AP300F BG-260D BG-260C AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP-500E SE47 AP655F L AP600F AP-655C AP-655D BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG-230 BG1055E AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E BG600D BG-2255C AP-255E AP555 AP355F BG655D AP455 BG500E AP1000 SE34VT AS2251 AS3251C AS2252C SE60 V SE60 FM AS4173 AS4251C AS4252C SE47 FM AS4251 SE60 SE34V AS2302C SE50 VT AS2302 AS2301 SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW AS3301C SE60 V XW

వీల్-రకం గల లోడర్

920K 910K 910M 906H2 907H2 914 910 906 920 914K 914M 908M 908H2 906M 918M 907M 972M 966H 930K 966M 930M 924K 938K 938M 926M 907K 906K 906M 980G II 908K 908M 908 907 906 972M XE 966M XE 980H

ROTARY MIXER

RM500B RM800

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D5K LGP D4K XL D3K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

టెక్నాలజీ

MEC500

SNOW WING

BLADE

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 796 AC 794 AC 777 798 AC 798

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM400 RM800 RM500B RM-300 RM-500 RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

బ్యాక్‌హో లోడర్

440 450

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535D 545D 525D 555D

ఎక్స్‌కవేటర్

M315F M317F M318F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది