హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు123-2139: స్ప్రింగ్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు123-2139: స్ప్రింగ్
123-2139: స్ప్రింగ్

Cat® స్ప్రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
123-2139: స్ప్రింగ్
123-2139: స్ప్రింగ్
123-2139: స్ప్రింగ్
123-2139: స్ప్రింగ్
123-2139: స్ప్రింగ్

Cat® స్ప్రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 123-2139 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
Inner Diameter (in): 0.51
Inner Diameter (mm): 13.0
పొడవు (ఇంచులలో): 1.74
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 21.0
పొడవు (mm): 44.3
Outer Diameter (mm): 21.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.83
Spring Type: Compression
Wire Size (in): 0.16
Wire Size (mm): 4.0
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 123-2139కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 1190 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 1390 2491 1190T 521B 532 522B 541 1290T 551 552 TK711

హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్

352F OEM 330F OEM

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

330D L 329D L 336FMHPU 329E 385C 340D2 L 336D L 330 MHPU 365C L 350MHPU 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 390F 330D2 345D 345C 349D L 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 330FMHPU 385C L 349D2 345C L

జనరేటర్ సెట్

3512 3512B

ఫ్రంట్ షావెల్

385C

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3250 M325D MH MH3260 MH3032 MH3040 MH3050 MH3295 M325D L MH

లాగర్

322C

అటవీ ఉత్పత్తులు

OTHER 548 558 568

లాగ్ లోడర్ ఫారెస్ట్ మెషీన్

558

షావెల్ లాగర్

345C

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M325C MH W345C MH MH3040 M330D W330B M325B

OEM మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

336MHPU

ఎక్స్‌కవేటర్

336E LN 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 325B L 336D2 LXE 336D 324D 336E 324E 336F 333 GC 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L FM548 335F 336F XE 374F L 390D 390F 349E L 330D2 336E LNH 325C L MH3040 322B 322C 390D L 336D LN 340MHPU 325C FM 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330B L 330B LN 330D FM 345C 345D 326 GC 349 GC 336 MHPU 548 325D FM 349F L 325B LN 385C L 325D L 326D2 349D2 352F-VG 558 365C L MH 330C L 326F L 336D L 374D L 336D2 336F L XE 568 FM 326GC FM558 330C FM 326F 325B 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 350 OEM 330GC 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 352 UHD 340 352F 340F 322B L 349 324D FM LL 330D MH 336 GC 345 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 352 350 355 M325D MH 330D LN 324E L 336F L 568 FM LL 374F 326 345C L 330 GC 329E L 345D L VG 330 336D2 GC 340D L 330D2 L 335 336 333 329D 330F L 329E 326D2 L 385B 385C 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 365C L 325D MH 336F LN 329E LN 385C L MH 330F 329D2 L 322C FM 330B 330C 330D 324D LN 390F L 329D2 336D2 L XE 330C MH 345C MH M325D L MH 365C 326F LN 345 GC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది