Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు128-5524: పట్టీ
హోమ్
క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు
128-5524: పట్టీ
128-5524: పట్టీ

పట్టీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
128-5524: పట్టీ
128-5524: పట్టీ
128-5524: పట్టీ
128-5524: పట్టీ
128-5524: పట్టీ

పట్టీ

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
128-5524 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 128-5524 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 146
వెడల్పు (mm): 38
ఎత్తు (mm): 10
మెటీరియల్ మందం (mm): 5
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 9 (2X)
పొడవు (ఇంచులలో): 5.75
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.50
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.39
మెటీరియల్ మందం (ఇంచులలో): 0.20
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.35 (2X)
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 128-5524కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 789 773E 793D 773D 793B 793C 797 769D 789C 769C 789D 777C 789B 785C 777D 785D 775E 797B 773B 775D 785B 771D 771C 773E 775D 777E 775B 776D 776C 772B 784C 784B 768C 785D 777E 793D 777 789D 773 773GC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి