Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్
152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్

Cat® సోలనాయిడ్ వాల్వ్ గ్రూప్ (24 VDC)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్
152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్
152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్
152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్
152-8385: వాల్వ్ గ్రూప్

Cat® సోలనాయిడ్ వాల్వ్ గ్రూప్ (24 VDC)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 152-8385 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 24 VDC
పొడవు (mm): 114.3
వైర్ పొడవు (mm): 254.0
పొడవు (ఇంచులలో): 4.5
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 10.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1-1/16-12
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 152-8385కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

938G II 938G 938F 994F 950G

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT38G IT38F IT38G II

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973C 953C 963C

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535B 525B 525 545 515

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

LD350 R1300G 6015B 6015

వీల్ డోజర్

844H 854K

ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5110B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D300E 740 D350E 725C 725 D400E 730 D250E 735 OEM D250E II 735 D300E II 740 730

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది