Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలురెగ్యులేటర్‌లు155-3835: డిజిటల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలురెగ్యులేటర్‌లు155-3835: డిజిటల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్
155-3835: డిజిటల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్

Cat® 125-249V డిజిటల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
155-3835: డిజిటల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్

Cat® 125-249V డిజిటల్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 155-3835 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 276.0
వెడల్పు (mm): 161.0
ఎత్తు (mm): 120.0
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 125-249
పొడవు (ఇంచులలో): 10.88
వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.32
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.72
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 155-3835కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3512B 3508B 3516B

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

POWER SYS

జనరేటర్ సెట్

3508 3406C G3406 3412C 3406E G3516B G3520C 3516 C18 3306B 3516B 3508B 3512 G3516 3412 3456 G3412 3512B

జనరేటర్

SR4 SR4B

పవర్ మాడ్యూల్

XQG400 PM3516 PM3412 PM3512 PM3508

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3516B

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3406C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది