Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండ్‌షీల్డ్ వైపర్‌లు, వాషర్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుఇతర విండ్‌షీల్డ్ వైపర్‌లు, వాషర్లు155-5784: వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ
హోమ్
క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండ్‌షీల్డ్ వైపర్‌లు, వాషర్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుఇతర విండ్‌షీల్డ్ వైపర్‌లు, వాషర్లు
155-5784: వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ
155-5784: వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ

Cat® విండ్‌షీల్డ్ వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ (24 V) (రియర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
155-5784: వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ
155-5784: వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ

Cat® విండ్‌షీల్డ్ వైపర్ మోటార్ అసెంబ్లీ (24 V) (రియర్)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
155-5784 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 155-5784 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 7.1
మొత్తం వెడల్పు (mm): 103.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.1
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.8
గమనికలు: 2 వేగం
కనెక్టర్ రకం: 6 పిన్ DT
మొత్తం పొడవు (mm): 172.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 181.0
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 155-5784కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

938G II 928H 928G 924H 924G 992G 992K 924GZ 938G 928HZ 938H 990 II 930G 994F 930H 924HZ 990H 910G 914G 914G2

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT38H IT38G IT14G IT38G II IT14G2 IT28G

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815F II 815F 816F II 816F

వీల్ డోజర్

814F II 844 854G 814F 854K 844H

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CP-663E CP-433E CS-423E CP-573E CP-533D CS-573D CS-573E CS-533D CS-433E CS-663E CS-683E CP-563E CS-583E CP-563D CS-531D CS-563D CS-563E CS-583D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది