Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్
174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్

Cat® స్టార్ట్ స్విచ్ అసెంబ్లీ (కీ)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్
174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్
174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్
174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్
174-7580: స్విచ్ అసెంబ్లీ-స్టార్ట్

Cat® స్టార్ట్ స్విచ్ అసెంబ్లీ (కీ)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 174-7580 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (mm): 50.93
మొత్తం పొడవు (mm): 224.0
వైర్ పొడవు (mm): 165.0
కనెక్టర్ రకం: 4 పిన్ DT
వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 8.82
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 6.49
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 174-7580కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

938G II 993K 990 II 994F 992G 990H 992K

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-300 RM-500

వీల్ హార్వెస్టర్

550B 560B 570B 580B

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

816F II 816F

వీల్ డోజర్

814F II 844 844H 854G 814F 854K

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815F II 815F

ఫార్వర్డర్

574B 574 554

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది