Caterpillar
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్

178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్

ఇంచ్-ముతక ఫాస్టనర్ కిట్, 4 సైజులు, 7 అసార్టెడ్ పొడవులు, 27 పార్ట్ నెంబర్లు, 512 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్
178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్
178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్
178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్

178-2209: ఫాస్టెనర్ కిట్; అంగుళం, కోర్స్ థ్రెడ్

ఇంచ్-ముతక ఫాస్టనర్ కిట్, 4 సైజులు, 7 అసార్టెడ్ పొడవులు, 27 పార్ట్ నెంబర్లు, 512 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

0S-1585: 1/2''-13 x 1 1/2'' హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

0S-1594: 3/8-16 హెక్సాగోనల్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

0S-1616: క్యాప్ స్క్రూ

పరిమాణం: 8

0S-1618: 5/16-18" థ్రెడెడ్ బాహ్య హెక్సాగోనల్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

0S-1621: 1/2-13 హెక్సాగోనల్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

165-3929: 0.375'' హెక్సాగోనల్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

165-3932: బోల్ట్-హెక్స్ HEA

పరిమాణం: 10

165-3935: బోల్ట్-హెక్స్ HEA

పరిమాణం: 10

1A-1460: 1/2''-13 x 2'' హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

1A-5822: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

1A-9579: క్యాప్‌స్క్రూ

పరిమాణం: 10

1B-2714: క్యాప్ స్క్రూ

పరిమాణం: 8

1D-4540: 5/16''-18 x 2 3/4'' హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

1F-7958: 0.5'' హెక్సాగోనల్ నట్

పరిమాణం: 38

245-3804: 3/8" హెక్సాగోనల్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

261-5615: 3/8''-16 x 2 1/2'' హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

పరిమాణం: 10

2B-2694: క్యాప్ స్క్రూ

పరిమాణం: 10

4B-9365: బోల్ట్

పరిమాణం: 8

5M-2894: 10.2 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్

పరిమాణం: 48

5P-0537: 7.2 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్

పరిమాణం: 40

5P-8245: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్

పరిమాణం: 38

5S-0003: 0.3125" హెక్సాగోనల్ నట్

పరిమాణం: 38

8B-2377: క్యాప్‌స్క్రూ

పరిమాణం: 8

9F-7022: క్యాప్‌స్క్రూ

పరిమాణం: 8

9M-1974: 8.8 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్

పరిమాణం: 38

9S-8750: 0.250" షట్కోణ నట్

పరిమాణం: 40

9S-8752: 0.375" హేక్జాగోనల్ నట్

పరిమాణం: 58

27లో 1 నుండి 27 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 178-2209 కి సంబంధించిన వివరణ

వివరణ: Cat® జనరల్ యూజ్ ఫాస్టనర్ కిట్ లు సాధారణంగా ఉపయోగించే ఫాస్టనర్ పరిమాణాలకు గరిష్ట సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి, వ్యక్తిగత ఫాస్టనర్ భాగాలను ఆర్డర్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తాయి. కిట్ వ్యక్తిగత కంపార్ట్ మెంట్ లతో బాగా వ్యవస్థీకృతమైన, కఠినమైన స్టీల్ కంటైనర్ లో సరఫరా చేయబడుతుంది మరియు నిల్వ మరియు కలుషిత రక్షణ కోసం లాచ్ చేయవచ్చు. లక్షణాలు: అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న అనువర్తనాల్లో విశ్వసనీయమైన పనితీరును అందించడానికి Cat ఇంజిన్ లు మరియు యంత్రాలపై రాజీపడని బోల్టెడ్ జాయింట్ సిస్టమ్ ను రూపొందించడానికి నిర్దిష్ట మెటీరియల్ మరియు కోటింగ్ ఆవశ్యకతలకు అనుగుణంగా Cat® ఫాస్టనర్ లు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. మీ Cat మరియు ఇతర మొబైల్ ఎక్విప్ మెంట్ ఫాస్టెనర్ మరియు హార్డ్ వేర్ అవసరాలకు Cat ఫాస్టెనర్ లు మీ అత్యుత్తమ పరిష్కారం. నిజమైన Cat ఫాస్టనర్ లతో మీ పెట్టుబడిని రక్షించండి. అప్లికేషన్: Cat ఇంజిన్ లు మరియు మెషిన్ ల అంతటా బోల్టెడ్ జాయింట్ లలో ఫాస్టనర్ లు ఉపయోగించబడతాయి.

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ మిమ్మల్ని లెడ్ మరియు సీసం సమ్మేళనాలతో సహా రసాయనాలను బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి.

పార్ట్ నంబర్ 178-2209 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    బోల్ట్ రకం:

    హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

    థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో - TPI) (ఇంచులలో):

    1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

    బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో):

    1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

    పూత:

    జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)

    ముగించు:

    ఫాస్ఫేట్ మరియు నూనె పూత

    మెటీరియల్:

    స్టీల్

    మెటీరియల్ వివరణ:

    SAE J429 గ్రేడ్ 8. హెడ్ మార్కింగ్ - 6 రేడియల్ లైన్లు (150 ksi అల్టిమేట్ టెన్సిల్ స్ట్రెంత్)

    థ్రెడ్:

    గరుకు (కోర్స్) థ్రెడ్ UNC

    హార్డ్‌వేర్ రకం:

    బిన్ కిట్లు

పార్ట్ నంబర్ 178-2209కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

966F II 980G II 988B 988G 988H 988F 988K 972G 980C 980F 980H 980G 980K 950B/950E 988F II 950G II 966D 966C 966F 966E 950B 966G 950G 950F 950H 966R 980F II 950F II

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 777E

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6H XL D6H XR D6G SR D6D SR D6R III D6G2 LGP D8 D8T D8R D6GC D8L D8GC D8N D6H II D8 GC D8R II D6E SR D6C D6D D6R D6R II D6G D6H

మోటార్ గ్రేడర్

140B 140H 140G 140H NA 140H ES

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

740B 740

క్వారీ ట్రక్

777E

ఎజెక్టర్ ట్రక్

740 740B

ఎక్స్‌కవేటర్

330-A 330 L 330-A L 320B 330 LN 320B FM LL 320 320B L 330B 330B L 330B LN

ట్రక్

777 777C 777B 777D 777G 777F

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది