Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్
191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్

కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్
191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్
191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్
191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్
191-3629: కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్

కొల్లెట్ పిన్ రిటైనర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 191-3629 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 180.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.07
గేజ్ వ్యాసం (mm): 167.0
గేజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.57
మధ్య రంధ్రం రూపం: థ్రెడ్ చేయబడింది
రంధ్రం థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1 1/2-12
పొడవు (mm): 109.0
పొడవు (ఇంచులలో): 4.29
Collet Type: Straight
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 191-3629కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

797F 797 797B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది