Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుస్టెప్‌లు192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లులైట్ ఫ్రేమ్ & బాడీ ఫ్యాబ్రికేషన్‌లుస్టెప్‌లు192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ
192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ

Cat® స్టెప్ అసెంబ్లీ (నిచ్చెన)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ
192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ
192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ
192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ
192-4978: స్టెప్ అసెంబ్లీ

Cat® స్టెప్ అసెంబ్లీ (నిచ్చెన)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 192-4978 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రంగు: మీడియం-గ్లోస్ బ్లాక్
Overall Height (in): 3.94
ముగించు: పెయింట్
Overall Height (mm): 100.0
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
Overall Length (in): 16.42
Overall Length (mm): 417.0
Overall Width (in): 8.07
Overall Width (mm): 205.0
Weight (kg): 6.58
Weight (lb): 14.51
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Structural Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 192-4978కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

980G II 980G

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825G II 825H

వీల్ డోజర్

824G II 824H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది